13-osainen työkalusarja ja miellyttävä, käännettävä ja lukittava kahva.
- Til.nro:
- AS 4053450
- Tuotekuvaus
- 13-osainen työkalusarja ja miellyttävä, käännettävä ja lukittava kahva.
- Tekniset tiedot
- PH 1 – SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 – SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 – SL 6 x 1 mm
- PZ 3 – SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Kuusiokolo 3 mm – kuusiokolo 4 mm
- Kuusiokolo 5 mm – kuusiokolo 6 mm
- Materiaali
- Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi - Väri
- Kahva: RAL 7016 ja RAL 35745
- Toimitus
- Yhdistetty teräkiinnitys: ruuvinväännin ja T-kahva
12 terää, joissa jokaisessa 2 käyttöpäätä
Säilytysteline - Terän pituus
- 160 mm
- Kahvan Ø
- 39 mm
- Kahvan pituus
- 105 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,03 kg
- Bruttopaino
- 1,069 kg
- Tullitariffinimike
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Tuotekuvaus
- Interchangeable screwdriver set uninsulated