Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
- Til.nro:
- AS 4054030
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
- Hyödyt
- Pääteholkin etu- tai sivuasennus kierrettävän pään avulla
- Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa
- Tasaisen korkealaatuinen puristus
- Irrotettava pakkolukitus
- Itsesäätöinen
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Sinistetty, musta, matta
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- Trapezoid
- Kaapelinläpiviennin suunta
- etupuolella ja sivulla
- Mitat
- Pituus: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Halkaisijalle
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,35 kg
- Bruttopaino
- 0,388 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp