Mikrokiskojen ja erotuskiskojen erottamiseen Ri4Power-sisärakennekomponenttien (esim. toimintalohkojakajat) teräslevystä tai ohuiden levyjen leikkaamiseen teräslevystä, alumiinista tai kuparista ainevahvuuteen 1,2 mm asti.
- Til.nro:
- AS 4054870
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Mikrokiskojen ja erotuskiskojen erottamiseen Ri4Power-sisärakennekomponenttien (esim. toimintalohkojakajat) teräslevystä tai ohuiden levyjen leikkaamiseen teräslevystä, alumiinista tai kuparista ainevahvuuteen 1,2 mm asti.
- Hyödyt
- Materiaalien leikkaus ilman muodonmuutoksia
- Puhtaat leikkuusärmät, ei viimeistelyä leikkausprofiiliin
- Helppo käsitellä
- Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
- Materiaali
- Työkalun materiaali: Erikoistyökaluteräs, valssattu, ölykarkaistu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Toimitus
- Erotusleikkuri ml. lastusuoja
- Sopii tilausnumerolle
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Mitat
- Pituus: 280 mm
- Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Alumiini
- Kupari
- Muovi
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 1,2 mm
- Alumiinin maks. työstettävä ainevahvuus
- 1,2 mm
- Muovin suurin työstettävä ainevahvuus
- 2 mm
- Leikkausleveys
- 2,7 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,54 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Tuotekuvaus
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures