Eristämättömien lattapääholkkien käsittelyyn
- Til.nro:
- AS 4054080
- Rakenne
- käännetty
- Tuotekuvaus
- Eristämättömien lattapääholkkien käsittelyyn.
- Hyödyt
- Irrotettava pakkolukitus
- Merkityt muottiasemat halkaisijoiden tarkkaan käsittelyyn
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- B-puristin
- Mitat
- Leveys: 18 mm
Korkeus: 59 mm
Pituus: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- Halkaisijalle
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,433 kg
- Bruttopaino
- 0,443 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- Crimping pliers for crimp tab terminals