Kuorintapihdit

Til.nro: AS 4054300

Johtojen ja johtimien kuorintaan. Itse s��telev�, ergonomisesti muotoiltu kahva, vaihdettava kuorintater�.
Til.nro:
AS 4054300
Tuotekuvaus
Johtojen ja johtimien kuorintaan. Itse säätelevä, ergonomisesti muotoiltu kahva, vaihdettava kuorintaterä.
Hyödyt
Joustavasti säädettävä vaste kuorintapituudelle
Käytännöllisesti integroitu johdinleikkuri
Automaattinen säätömekanismi erilaisille eristyksille ja johtimille
Kuorintaterä vaihdettavissa nopeasti
Kaksiosainen kahva ja liukumista estävä pehmeä alue
Väri
Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Mitat
Leveys: 20 mm
Korkeus: 90 mm
Pituus: 191 mm
AWG
34 ‐ 8
Halkaisijalle
0,02 ‐ 10 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,17 kg
Bruttopaino
0,18 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807709
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Tuotekuvaus
Stripping tool 0.02 - 10 mm²