Johtojen ja johtimien kuorintaan. Itse säätelevä, ergonomisesti muotoiltu kahva, vaihdettava kuorintaterä.
- Til.nro:
- AS 4054305
- Tuotekuvaus
- Johtojen ja johtimien kuorintaan. Itse säätelevä, ergonomisesti muotoiltu kahva, vaihdettava kuorintaterä.
- Hyödyt
- Joustavasti säädettävä vaste kuorintapituudelle
- Käytännöllisesti integroitu johdinleikkuri
- Automaattinen säätömekanismi erilaisille eristyksille ja johtimille
- Kuorintaterä vaihdettavissa nopeasti
- Kaksiosainen kahva ja liukumista estävä pehmeä alue
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Mitat
- Leveys: 20 mm
Korkeus: 90 mm
Pituus: 191 mm - AWG
- 12 ‐ 5
- Halkaisijalle
- 4 ‐ 16 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,17 kg
- Bruttopaino
- 0,18 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Tuotekuvaus
- Stripping tool 4 - 16 mm²