Johtojen ja johtimien kuorintaan. Itse säätelevä, ergonomisesti muotoiltu kahva, vaihdettava kuorintaterä.
Kuorintapihdit
Til.nro: AS 4054315
Tämä tuote poistuu: 30.6.2022
Uusi korvaava tuote on:
- Til.nro:
- AS 4054315
- Rakenne
- käännetty
- Tuotekuvaus
- Johtojen ja johtimien kuorintaan. Itse säätelevä, ergonomisesti muotoiltu kahva, vaihdettava kuorintaterä.
- Hyödyt
- Joustavasti säädettävä vaste kuorintapituudelle
- Käytännöllisesti integroitu johdinleikkuri
- Automaattinen säätömekanismi erilaisille eristyksille ja johtimille
- Kuorintaterä vaihdettavissa nopeasti
- Kaksiosainen kahva ja liukumista estävä pehmeä alue
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Mitat
- Pituus: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Halkaisijalle
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,218 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Tuotekuvaus
- AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²