Kuorintatyökalu johtojen kuorintaan. Käännettävä terä pyöreiden, pitkittäisten ja spiraalileikkauksien tekemiseen.
- Til.nro:
- AS 4054410
- Tuotekuvaus
- Johtojen kuorintaan. Käännettävä terä pyöreiden, pitkittäisten ja spiraalileikkauksien tekemiseen.
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Mitat
- Leveys: 37 mm
Korkeus: 30,5 mm
Pituus: 167 mm - Kaapelin läpimitalle
- 4,5 ‐ 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,18 kg
- Bruttopaino
- 0,201 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Tuotekuvaus
- Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm