Kupari- ja alumiinijohtimille
- Til.nro:
- AS 4054650
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Kupari- ja alumiinijohtimille.
- Hyödyt
- Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Normit
- Suojaeristetty 1 000 V
- VDE
- Mitat
- Leveys: 53 mm
Pituus: 160 mm - Halkaisijalle
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Kaapelin läpimitalle
- 12 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,195 kg
- Bruttopaino
- 0,203 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Tuotekuvaus
- Cable cutter up to 35mm²
- Hyväksynnät
- VDE