Terävä pää 21°:n kulmassa olevat leikkuuterät ja pieni viiste
- Til.nro:
- AS 4054750
- Tuotekuvaus
- Terävä pää 21°:n kulmassa olevat leikkuuterät ja pieni viiste.
- Hyödyt
- Tasainen ja helppo avaaminen avausjousen avulla
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Läpi pistetty nivel takaa jatkuvan vakauden ja ihanteellisen voimankulun
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Kiillotettu, öljytty
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Mitat
- Pituus: 115 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,088 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Tuotekuvaus
- Electronic side cutter