Kuparin, alumiinin, Kevlar-kuitujen ja muovin leikkaamiseen.
- Til.nro:
- AS 4054700
- Tuotekuvaus
- Kuparin, alumiinin, Kevlar-kuitujen ja muovin leikkaamiseen.
- Hyödyt
- Hyvä leikkausteho teräalueen mikrohammastuksen ansiosta
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Kaksiosainen kahva ja liukumista estävä pehmeä alue
- Säädettävä ruuvinivel
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Hiottu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Mitat
- Pituus: 160 mm
- Kaapelin läpimitalle
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,107 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Tuotekuvaus
- Electrician's scissors