Hammastettu tarttumapinta ja integroitu lenkkiavain M8–M10
- Til.nro:
- AS 4054800
- Tuotekuvaus
- Hammastettu tarttumapinta ja integroitu lenkkiavain M8–M10.
- Hyödyt
- Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
- Hyvä pito- ja leikkausteho
- Vähäinen voimantarve
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Normit
- Suojaeristetty 1 000 V
- VDE
- Mitat
- Pituus: 180 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,289 kg
- Bruttopaino
- 0,299 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Tuotekuvaus
- Combination plier w. insulated handle
- Hyväksynnät
- VDE