Hammastettu tarttumapinta
- Til.nro:
- AS 4054850
- Tuotekuvaus
- Hammastettu tarttumapinta.
- Hyödyt
- Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Normit
- Suojaeristetty 1 000 V
- VDE
- Mitat
- Pituus: 200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,21 kg
- Bruttopaino
- 0,215 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Tuotekuvaus
- Needle-nose plier w. insulated handle
- Hyväksynnät
- VDE