Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
- Til.nro:
- AS 4054004
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
- Hyödyt
- Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa
- Tasaisen korkealaatuinen puristus
- Merkityt muottiasemat halkaisijoiden tarkkaan käsittelyyn
- Irrotettava pakkolukitus
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- WM-puristin
- Kaapelinläpiviennin suunta
- sivulle
- Mitat
- Korkeus: 68 mm
Pituus: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Halkaisijalle
- 10 ‐ 25 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,66 kg
- Bruttopaino
- 0,69 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- Crimping pliers for wire end ferrules