Eristämättömien kaapelikenkien muokkaukseen
- Til.nro:
- AS 4054021
- Rakenne
- käännetty
- Tuotekuvaus
- Eristämättömien kaapelikenkien muokkaukseen.
- Hyödyt
- Irrotettava pakkolukitus
- Optimoidun vipukäännön ansiosta tarvitaan vain vähän käyttövoimaa myös suuremmilla halkaisijoilla
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- Lovettu puristin
- Mitat
- Korkeus: 59 mm
Pituus: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Halkaisijalle
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,425 kg
- Bruttopaino
- 0,435 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², indent-C.