Eristämättömien kaapelikenkien muokkaukseen
- Til.nro:
- AS 4054024
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Eristämättömien kaapelikenkien muokkaukseen.
- Hyödyt
- Irrotettava pakkolukitus
- Optimoidun vipukäännön ansiosta tarvitaan vain vähän käyttövoimaa myös suuremmilla halkaisijoilla
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- Lovettu puristin
- Mitat
- Korkeus: 68 mm
Pituus: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Halkaisijalle
- 10 ‐ 25 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,52 kg
- Bruttopaino
- 0,67 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- Crimping plier 10 - 25 mm², indent-C.