Eristettyjen kaapelikenkien ja liittimien muokkaukseen
- Til.nro:
- AS 4054140
- Rakenne
- käännetty
- Tuotekuvaus
- Eristettyjen kaapelikenkien ja liittimien muokkaukseen.
- Hyödyt
- Selkeä puristustarpeen määritys värikoodien avulla
- Irrotettava pakkolukitus
- Avataan, kun vaadittava puristuspaine on saavutettu, jotta vältytään alipuristukselta
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- Ovaali puristin
- Mitat
- Korkeus: 59 mm
Pituus: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 14
- Halkaisijalle
- 0,75 ‐ 2,5 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,42 kg
- Bruttopaino
- 0,44 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.