Asennusjohtojen ja johtimien kuorintaan.
- Til.nro:
- AS 4054400
- Tuotekuvaus
- Asennusjohtojen ja johtimien kuorintaan.
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Mitat
- Leveys: 39,8 mm
Korkeus: 18,5 mm
Pituus: 90,5 mm - Kaapelin läpimitalle
- 2,5 ‐ 11 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,033 kg
- Bruttopaino
- 0,043 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Tuotekuvaus
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm