Puristuspihdit neliökanta- tai kuusiokantapuristukseen johdinpääteholkkien työstämiseksi ilman eristyskaulusta standardin DIN 46228 osan 1 mukaan ja johdinpääteholkkien työstämiseksi eristyskauluksen kanssa standardin DIN 46228 osan 4 mukaan.
- Til.nro:
- AS 4054002
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
- Hyödyt
- Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa
- Tasaisen korkealaatuinen puristus
- Irrotettava pakkolukitus
- Itsesäätöinen
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: RAL 7016 ja RAL 35745
- Puristus
- Nelikulmainen puristin
- Kaapelinläpiviennin suunta
- sivulle
- Mitat
- Pituus: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Halkaisijalle
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,449 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177930957
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
- AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²