Pyöreä levylävistin teräslevylle

Til.nro: AS 4055225

Py�reiden aukkojen l�vistykseen
Til.nro:
AS 4055225
Rakenne
3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus
Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus
Pistin
Tyyny
Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
Muokattava materiaali
Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
2 mm
Ø-reiät
25,4 mm
Kierteelle
M25
Ohje
Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)
9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø
9,5 mm
19 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,142 kg
Bruttopaino
0,163 kg
Tullitariffinimike
82073010
EAN
4028177808249
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Tuotekuvaus
Sheet metal punch round Ø 25,4 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet