Pyöreiden aukkojen lävistykseen
- Til.nro:
- AS 4055232
- Rakenne
- 3 leikkuuterällä
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetoruuvi ilman kuulalaakeria - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ø-reiät
- 32,5 mm
- Kierteelle
- M32
- Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vetoruuvi (Ø x P)
- 9,5 x 50 mm
- Hydrauliikkavetoruuvi Ø
- 9,5 mm
19 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,219 kg
- Bruttopaino
- 0,242 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808270
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Sheet metal punch round Ø 32,5 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet