Neliömäisten aukkojen lävistykseen
- Til.nro:
- AS 4055392
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Muovilaukku
Välikeholkki
Erikoisvetopultti - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 3 mm
- Ohjaus hydraulinen
- Kyllä
- □-reiät
- 92 x 92 mm
- Mitat
- Leveys: 92 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,26 kg
- Bruttopaino
- 7,62 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet