Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille
- Til.nro:
- AS 4055473
- Tuotekuvaus
- Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Vetopultteina käytetään kääntymättömiä akseleita meisteille ja muoteille.
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Kiristysmutteri ja kuulalaakeri
Adapteri hydrauliikalle
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Ruostumaton teräs
- Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 1,25 mm
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 1,75 mm
- ▭-reiät
- 58,4 x 11,3 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,695 kg
- Bruttopaino
- 0,873 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet