Pyöreiden aukkojen lävistykseen
- Til.nro:
- AS 4055150
- Rakenne
- Kolmeen osaan lastuava terä
- Toimitus
- Pistin
Tyyny - Muokattava materiaali
- Ruostumaton teräs
- Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2,5 mm
- Ø-reiät
- 50,5 mm
- Kierteelle
- M50
- Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Vetoruuvi (Ø x P)
- 19 x 75 mm
- Hydrauliikkavetoruuvi Ø
- 19 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,657 kg
- Bruttopaino
- 0,731 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808126
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentaatiot
- Ohjeet