Erikoismuotoiltujen aukkojen lävistykseen
- Til.nro:
- AS 4055441
- Rakenne
- 4-puolinen, litistetty 20,1 mm:iin
- Tuotekuvaus
- Erikoismuotoiltujen aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Kiristysmutteri ja kuulalaakeri
Adapteri hydrauliikalle
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ø-reiät
- 22,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,723 kg
- Bruttopaino
- 0,753 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808508
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Hole punch, special contour for sheet steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet