Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille
- Til.nro:
- AS 4055463
- Tuotekuvaus
- Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille. Lävistintä käytetään tai hydraulilävistimellä.
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Puristettaessa muottia ja meistiä keskiöidään asennusaukot pistoliittimille niiden välissä olevaan levyyn
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- ▭-reiät
- 36 x 86 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,6 kg
- Bruttopaino
- 3,648 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808539
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Hole punch, heavy connectors for sheet steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet