Pyöreiden aukkojen lävistykseen
- Til.nro:
- AS 4055480
- Rakenne
- 3 leikkuuterällä
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Toimitus
- 5 matriisia
5 meistiä
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø-reiät
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Kierteelle
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,95 kg
- Bruttopaino
- 0,98 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
- Dokumentaatiot
- Ohjeet