Vetoruuvi kuulalaakerilla

Til.nro: AS 4055631

L�vistimien lis�varusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin v�liin.
Til.nro:
AS 4055631
Tuotekuvaus
Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin.
Ohje
Käytettäväksi kiintoavaimen kanssa
Vetoruuvi (Ø x P)
9,5 x 50 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,067 kg
Bruttopaino
0,086 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177808911
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Tuotekuvaus
Tension screw with ball bearing Ø x L 9,5 x 50 mm