Käsikäyttöinen hydrauliikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
- Til.nro:
- AS 4055070
- Rakenne
- Tämä sarja sisältää vakiolävistimet M16–M63.
- Tuotekuvaus
- Käsikäyttöinen hydrauliikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
- Hyödyt
- Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
- null
- Toimitus
- Käsi-hydrauliikkalävistin suora
Kolmeen osaan lastuava 7-osainen lävistinsarja
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm
HSS-esiaukkopora Ø 10 mm
Välikeholkkisarja (3-osainen)
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm - Ø-reiät
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm - Kierteelle
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,3 kg
- Bruttopaino
- 5,34 kg
- Tullitariffinimike
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
- Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm