Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin. Käytettäväksi hydrauliikkalävistimen kanssa.
- Til.nro:
- AS 4055662
- Tuotekuvaus
- Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin.
- Toimitus
- Adapteri hydrauliikalle
- Ohje
- Käytettäväksi hydrauliikkalävistimen kanssa
- Hydrauliikkavetoruuvi Ø
- 11,1 mm
19 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,103 kg
- Bruttopaino
- 0,117 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177808973
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
- Hydraulic screw Ø / L 11,1 / 19 mm