Kytkinaukon pyörähdyksenestokolon lävistys helposti, säästää aikaa viilaamiselta. Mahdolliset urakoot 3,2 mm ja 4,8 mm.
- Til.nro:
- AS 4055690
- Tuotekuvaus
- Kytkinaukon pyörähdyksenestokolon lävistys helposti, säästää aikaa viilaamiselta. Mahdolliset urakoot 3,2 mm ja 4,8 mm.
- Hyödyt
- Kestävä rakenne
- Meisti ja muotti työkaluterästä
- Helppo lävistys suuren vipukääntymän avulla
- Materiaali
- Käsikahvat: muovipinnoitettu
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,3 kg
- Bruttopaino
- 1,317 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Notch plier for sheet metal