Pyöreiden aukkojen stanssaukseen
- Til.nro:
- AS 4055581
- Rakenne
- Kolmeen osaan lastuava terä
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden aukkojen stanssaukseen. Peltileikkuria käytetään ruuviavaimella tai hydraulistanssilla.
- Toimitus
- 6 matriisia
6 meistiä
Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 6 x 40 mm
Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm
Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 19 x 55 mm
HSS-esiaukkopora Ø 10 mm
1 annos liukutahnaa
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-reiät
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Kierteelle
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,2 kg
- Bruttopaino
- 2,256 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Tuotekuvaus
- Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentaatiot
- Ohjeet