Käsikäyttöinen hydrauliikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
- Til.nro:
- AS 4055080
- Rakenne
- 90°:n kulmassa oleva ja 360° kääntyvä sylinteripää
- Tuotekuvaus
- Käsikäyttöinen hydrauliikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Työstettävän materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
- Hyödyt
- Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
- null
- Toimitus
- Käsi-hydrauliikkalävistin
Kolmeen osaan lastuava 5-osainen lävistinsarja
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm
HSS-esiaukkopora Ø 10 mm
Välikeholkkisarja (3-osainen)
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-reiät
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Kierteelle
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,1 kg
- Bruttopaino
- 4,16 kg
- Tullitariffinimike
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
- Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm