Pyöreiden aukkojen lävistykseen
- Til.nro:
- AS 4055481
- Rakenne
- 3 leikkuuterällä
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Toimitus
- 5 matriisia
5 meistiä
2 vetoruuvia ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm
HSS-esiaukkopora Ø 11 mm
1 putkilo liukutahnaa
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ø-reiät
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,909 kg
- Bruttopaino
- 0,91 kg
- Tullitariffinimike
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- Dokumentaatiot
- Ohjeet