Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin. Käytettäväksi hydrauliikkalävistimen kanssa.
- Til.nro:
- AS 4055664
- Tuotekuvaus
- Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin.
- Hyödyt
- Hydrauliikkavetoruuvi seostettua työkaluterästä vaativimpaan käyttöön
- Ohje
- Käytettäväksi hydrauliikkalävistimen kanssa
- Hydrauliikkavetoruuvi Ø
- 9,5 mm
19 cm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,111 kg
- Bruttopaino
- 0,124 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
- Hydraulic screw Ø / L 9,5 / 19 mm