WS 540:n työtasolle kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- AS 4051114
- Rakenne
- 5-paikkainen, keinukytkimellä (vihreä)
- Tuotekuvaus
- WS 540:n työtasolle kiinnittämiseen.
- Hyödyt
- Ergonominen tavoitettavuus 45°:n kulmassa työtasolla
- Materiaali
- Profiili: alumiinia
Pistorasiat: muovia - Toimitus
- Pistorasialista, liitäntäkaapeli ja suojapistoke
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Nimellisvirta
- 16 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 50 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,7 kg
- Bruttopaino
- 1,3 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- 5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop