Nosto- ja kuljetuslaite kytkentäkaapeille sekä rivitetyille kokonaisuuksille, joiden pituus on enintään 4,80 m.
- Til.nro:
- AS 4050005
- Tuotekuvaus
- Nosto- ja kuljetuslaite kytkentäkaapeille sekä rivitetyille kokonaisuuksille, joiden pituus on enintään 4,80 m.
- Hyödyt
- Tukee jalustojen helppoa asennusta kytkentäkaappien alle
- Rivitettyjen kytkentäkaappien yksinkertainen kuljetus tuotannossa tai asennuspaikalla
- Eri syvyisten kytkentäkaappien joustava käyttö säädettävien haarukoiden avulla
- Ergonominen työskentely (nosto ja lasku) vääntömomenttikammen avulla
- Tekniset tiedot
- Mitat vaunun mukaan (L x K x S): 750 x 1100 x 400 mm
- Toimintotapa
- Rivityskaappien kuljetus enintään pituuteen 4,80 m
- Kuljetettavien kaappien syvyyksille: 400, 500, 600, 800 mm
- Rivityskaappien nostaminen enintään korkeuteen 230 mm ja painoon 1 800 kg
- Toimitus
- 2 kuljetusvaunua
- Kuorma
- 1.800 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 180 kg
- Bruttopaino
- 195 kg
- Tullitariffinimike
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Tuotekuvaus
- Nosto- ja kuljetuslaite kytkentäkaapeille sekä kytkentäkaappiyhdistelmille. Tukee jalustojen helppoa asennusta kytkentäkaappien alle sekä enintään 1,8 tonnin painoisten kokonaisten kytkentälaitteiden joustavaa kuljetusta.Säädettävien haarukoiden avulla voidaan kuljettaa VX-kytkentäkaappeja, joiden syvyys on 400, 500, 600 ja 800 mm.
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet