KL-liitäntäkotelot ilman laippaa

Til.nro: KL 1514510

Ruuvikiinnitteisell� kannella varustettu maalattu ter�slevykotelo, ilman laippalevy�. Kotelointiluokka IP 66.
Til.nro:
KL 1514510
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA
NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 150 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 80 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,012 kg
Bruttopaino
1,212 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177251267
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Riviliitinkotelo 150x150x80
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat