Ruuvikiinnitteisellä kannella varustettu maalattu teräslevykotelo, laippalevyillä. Kotelointiluokka IP 55.
- Til.nro:
- KL 1530510
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
Laippalevyt (teräslevyä) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 120 mm - Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Laipat
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,424 kg
- Bruttopaino
- 2,624 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177251366
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Riviliitinkotelo laipallinen 300x150x120
- Dokumentaatiot
- Safety instructions