KL-liitäntäkotelot Laipalla

Til.nro: KL 1531510

Ruuvikiinnitteisellä kannella varustettu maalattu teräslevykotelo, laippalevyillä. Kotelointiluokka IP 55.

Til.nro:
KL 1531510
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
Laippalevyt (teräslevyä) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet
Protection category NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 120 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Laipat
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3 kg
Bruttopaino
3,119 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177251373
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Riviliitinkotelo laipallinen 300x200x120
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat