Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.
- Til.nro:
- PK 9506000
- Rakenne
- PK-kotelo, kansi suljettu
- Tuotekuvaus
- Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Materiaali
- Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi harmaa: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 110 mm
Syvyys: 66 mm - Käyttölämpötila-alue
- -35 °C...80 °C
- Pohjamateriaali
- Polykarbonaatti
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 1,242 kg
- Bruttopaino
- 1,458 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177139176
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- PK-muovikotelo 110x110x66