PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Til.nro: PK 9519000

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.

Til.nro:
PK 9519000
Rakenne
PK-kotelo, kansi suljettu
Tuotekuvaus
Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Materiaali
Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi harmaa: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 182 mm
Korkeus: 180 mm
Syvyys: 165 mm
Käyttölämpötila-alue
-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali
Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,841 kg
Bruttopaino
0,941 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177139695
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
PK-muovikotelo 182x180x165 1kp
Hyväksynnät
C-UL
DNV
UL
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat