PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Til.nro: PK 9520100

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.

Til.nro:
PK 9520100
Rakenne
PK-kotelo, kansi läpinäkyvä
Tuotekuvaus
Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Materiaali
Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi läpinäkyvä: Polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 254 mm
Korkeus: 180 mm
Syvyys: 90 mm
Käyttölämpötila-alue
-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali
Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,701 kg
Bruttopaino
0,801 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177139756
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
PK muovikotelo, 254x180x90 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, ilman läpivientiä, läpinäkyvällä kannella, 1 kpl
Hyväksynnät
C-UL
DNV
UL
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat