Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.
- Til.nro:
- PK 9508050
- Rakenne
- PK-kotelo, kansi suljettu
- Materiaali
- Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 130 mm
Korkeus: 94 mm
Syvyys: 57 mm - Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
- M16/M20
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 10 x M16/M20
- Käyttölämpötila-alue
- -35 °C...80 °C
- Pohjamateriaali
- Polykarbonaatti
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,86 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177490192
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- PK muovikotelo, 130x94x57 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, läpivienneillä, harmaalla kannella, 4 kpl