PK-polykarbonaattikotelot esipuhkaistuilla aukoilla

Til.nro: PK 9521050

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.

Til.nro:
PK 9521050
Rakenne
PK-kotelo, kansi suljettu
Materiaali
Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 254 mm
Korkeus: 180 mm
Syvyys: 111 mm
Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
M20
M25/M32
M32/M40
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40
Käyttölämpötila-alue
-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali
Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,849 kg
Bruttopaino
0,91 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177490215
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
PK muovikotelo, 254x180x111 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, läpivienneillä, harmaalla kannella, 1 kpl
Hyväksynnät
C-UL
DNV
UL
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat