GA-alumiinikotelot

Tuotenumero: GA 9108.210

Maalattu alumiinivalukotelo. Kotelointiluokka IP 66.

Tuotenumero:
GA 9108.210
Materiaali
Kotelo: Alumiinivalu
Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7001
Toimitus
Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit, kiinni kannessa
Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen
Ruuvi maadoitusliitäntään
Protection category NEMA
NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 122 mm
Korkeus: 120 mm
Syvyys: 82 mm
Pohjamateriaali
Alumiinivalu
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,05 kg
Bruttopaino
1,1 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177145405
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Alum.-kotelo 122x120x80 1kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat