GA-alumiinikotelot

Til.nro: GA 9110210

Maalattu alumiinivalukotelo. Kotelointiluokka IP 66.

Til.nro:
GA 9110210
Materiaali
Kotelo: Alumiinivalu
Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7001
Toimitus
Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit, kiinni kannessa
Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen
Ruuvi maadoitusliitäntään
Protection category NEMA
NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 220 mm
Korkeus: 120 mm
Syvyys: 93 mm
Pohjamateriaali
Alumiinivalu
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,652 kg
Bruttopaino
1,752 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177145412
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
GA alumiinikotelo, 220x120x93 mm LxKxS, ilman asennuslevyä, ruuvikiinnitteisellä kannella
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat