Maalattu alumiinivalukotelo. Kotelointiluokka IP 66.
- Til.nro:
- GA 9117210
- Materiaali
- Kotelo: Alumiinivalu
Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta - Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7001
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit, kiinni kannessa
Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen
Ruuvi maadoitusliitäntään - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 232 mm
Syvyys: 113 mm - Pohjamateriaali
- Alumiinivalu
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,5 kg
- Bruttopaino
- 3,64 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177145474
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- GA alumiinikotelo, 280x230x110 mm LxKxS, ilman asennuslevyä, ruuvikiinnitteisellä kannella
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions