Kytkinkotelot Ruostumaton teräs

Til.nro: SM 2384010

Painikekotelo ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm painikeaukoilla. Kotelointiluokka IP 66.

Til.nro:
SM 2384010
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 240
Toimitus
Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 90 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Rasterimitta
60 mm
Aukotukset (määrä x Ø)
1 x 22,5 mm
Lukko
Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat
Lukkojen määrä: 2
Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
1
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
1
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,68 kg
Bruttopaino
0,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,64
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177529403
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
SM kytkinkotelo 100x100x90 mm LxKxS, RST (AISI304), ilman asennuslevyä, 1 kytkinaukotus
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
White Paper
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat