Painikekotelo ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm painikeaukoilla. Kotelointiluokka IP 66.
- Til.nro:
- SM 2384040
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 240
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 90 mm - Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Rasterimitta
- 60 mm
- Aukotukset (määrä x Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat
Lukkojen määrä: 4 - Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
- 4
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 4
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 1,501 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- SM painikekotelo 280x100x90 RST